Publikovat produkty
E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3C16X20-2-18X
    • Skupina výrobkůCIS
    • Skupina produktůDependabilt
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)43.75
    • Šířka (palce)25.81
    • Hloubka (palce)88
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)88
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy