Publikovat produkty
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • Massachusetts (MA) approved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF Standard 61, NSF Standard 372
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Specifikace
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEHS-18X
    • Skupina výrobkůCIS
    • Skupina produktůFood Service
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11
    • Šířka (palce)14.5
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)12.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy