Publikovat produkty
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink. Sink is molded with up to 80% natural quartz and high performance acrylic resins that are non-porous providing superior heat, scratch, fade and stain resistance. Naturally sound deadening and Rear Right drain placement.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • Skupina výrobkůSINK
    • Skupina produktůQuartz Classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9.5
    • Šířka (palce)22
    • Hloubka (palce)33
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy