Publikovat produkty
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    Specifikace
    • 0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelkay-LZS8WSSP
    • Skupina výrobkůBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • Skupina produktůEZ Family - ADA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-19
    • Číslo vydání3
    • Výška (palce)39.46
    • Šířka (palce)19
    • Hloubka (palce)18.37
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)74
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pítka
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Popis Uniclass 2015Drinking fountains
    • Kód CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Číslo OmniClass23-31 31 11
    • Název OmniClassDrinking Fountain With Coolers