Publikovat produkty
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    Specifikace
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaESS25202
    • Skupina výrobkůCIS
    • Skupina produktůService Sink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12
    • Šířka (palce)19.5
    • Hloubka (palce)25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)42.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 19 19
    • Název OmniClassService Sinks