Publikovat produkty
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

Compliance:

  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • High-quality, 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • Stainless steel skirt adds a layer of extra protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFLR-1X
  • Skupina výrobkůCIS
  • Skupina produktůFood Service
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.25
  • Šířka (palce)20
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Kód ETIMEC011315
  • Název ETIMKitchen sink
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Číslo OmniClass23-21 43 25 11
  • Název OmniClassMop Sinks