Publikovat produkty
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Specifikace
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLK99FC
    • Skupina výrobkůACCESSORY
    • Skupina produktůDrains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.56
    • Šířka (palce)4.44
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita