Publikovat produkty
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLKAD35
  • Skupina výrobkůACCESSORY
  • Skupina produktůDrains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.06
  • Šířka (palce)4.62
  • Hloubka (palce)15.81
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)1.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita