Publikovat produkty
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Ceiling box 8 stubs c/c 70 for flush mounting installation. The box comes with sealing plugs, as well as plaster caps. The pipe nozzles are for 16 mm but also fit together with the pipe sleeve for 20 mm. Comes complete with fixing screws. Max. load 15kg. Halogen-free Color White.

    Specifikace
    • 1420272

      40mm installation high

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO06796
    • Skupina výrobkůWhite boxes
    • Skupina produktůBoxes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)40
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC002601
    • Název ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Název UNSPSCElectrical boxes
    • Kód UNSPSC39121303
    • Číslo OmniClass23-35 33 15 11
    • Název OmniClassElectrical Ceiling Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Norsko
    Švédsko