Publikovat produkty
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A BLK RAL9005

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS black.

    Specifikace
    • E-nr: 1887968

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07002
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůTimer PLUS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)27
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001594
    • Název ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Číslo OmniClass23-35 37 37
    • Název OmniClassTime Switches
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Norsko
    Švédsko