Publikovat produkty
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 double socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    2-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Specifikace
    • E-nr. 1885704
      250V, 50Hz, 16A

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07477
    • Skupina výrobkůIP44 outlet
    • Skupina produktůIP44 Swithes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.179
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC000125
    • Název ETIMSocket outlet
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Norsko
    Švédsko