Publikovat produkty
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Specifikace
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO03766
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůDimmers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)25
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000025
    • Název ETIMDimmer
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Popis Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17 13
    • Název OmniClassDimmers
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL