Publikovat produkty
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Black

    Specifikace
    • 1848823
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO03795
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůFrames
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)228
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)10.5
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000007
    • Název ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Kód Uniclass 2015Ss_70
    • Popis Uniclass 2015Electrical systems
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL