Publikovat produkty
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Specifikace
    • 1848516

      16A, 250V

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO03907
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůSwitches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)21
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCSpínací zařízení
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 00
    • Název OmniClassElectrical Switches
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Dostupnost regionu

    Evropa