Publikovat produkty
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color black.

    Specifikace
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO05552
    • Skupina výrobkůPLUS
    • Skupina produktůModular outlets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)86
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)30
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vTchaj-wan
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód ETIMEC001264
    • Název ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Název UNSPSCOutlet box
    • Kód UNSPSC39121308
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Číslo OmniClass23-37 13 15 13
    • Název OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security

    Dostupnost regionu

    Evropa