Publikovat produkty
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Specifikace
    • 1849204

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07247
    • Skupina výrobkůRS16
    • Skupina produktůFrames RS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)299
    • Hloubka (mm)10.5
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000007
    • Název ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Kód Uniclass 2015Ss_70
    • Popis Uniclass 2015Electrical systems
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL