Publikovat produkty
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Specifikace
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEKO07273
    • Skupina výrobkůRS16
    • Skupina produktůSurface box
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)155
    • Hloubka (mm)60
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000080
    • Název ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Název UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Kód UNSPSC391213
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Popis Uniclass 2015Surface boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL