Publikovat produkty
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
Specifikace
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKP600D
  • Skupina výrobkůSecurity
  • Skupina produktůKeypad
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)118
  • Šířka (mm)168
  • Hloubka (mm)24
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód ETIMEC001526
  • Název ETIMSwitchgear for intrusion detection system