Publikovat produkty
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex is a solution for expansion joints in floorings or walls, which consists of two aluminum sides with a central bodymade of high quality silicone rubber.

    Due to the excellent propertiesof silicone, this profile is perfect to absorb the thermal movementsin floors and walls, and prevent from possible pathologies.

    Available in black or grey color. Possibility of custom-made colorsunder request (with minimum order).

    Spojte se se značkou EMAC

    Specifikace
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNJMF
    • Skupina výrobkůProfiles
    • Skupina produktůExpansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)16
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSilicone
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Popis Uniclass 2015Movement joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Číslo OmniClass23-13 37 23 15
    • Název OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes