Publikovat produkty
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 z 5 hvězdiček3.1(11 recenze)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Specifikace
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota111
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-12-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)860
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek