Publikovat produkty
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Specifikace
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFiltro_Y
  • Skupina výrobkůHeating unit components
  • Skupina produktůComponents
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Popis Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Číslo OmniClass23-27 55 29 17
  • Název OmniClassY Strainers