Publikovat produkty
Full straight lockshields for steel pipe
Emmeti SPA

Full straight lockshields for steel pipe

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems.
Specifikace
  • Manual straight lockshield for steel pipe.

    Connection:
    - To radiator: 1/2" M
    - To steel pipe: 1/2" F

    Construction:
    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for shutter body steadyung in NBR
    - Upper O-ring for shutter steadying in EPDM
    - Cap in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for tang steadying in NBR
    - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating pressure: + 100 °C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFull_lockshields_straight_steel
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůFull
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-05
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves