Publikovat produkty
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

The pressure reducers, installed on the private water network, are used to protect the systems from high pressures and reduce water consumption. In fact, in most cases, the inlet pressure from the water network is too high, as in the vicinity of steep slopes or in the case of the lower floors of large buildings, and variable. Pressure increases during the night are usual. The pressure reducers reduce and stabilize this inlet pressure, eliminating all the annoying problems within the civil systems that it could generate (night noise, breakage of internal devices, ...), allowing the water to be distributed evenly in the buildings from the first to the last floor, and reducing the indispensable consumption and maintenance and use costs. The high quality standard of the materials used, the robustness of the components and their high degree of finish make Emmeti pressure reducers reliable and functional over time, extending the life of the system and reducing maintenance. A pressure tightness test is carried out on each individual reducer, ensuring 100% product reliability.
Specifikace
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPR_ECO_MM
  • Skupina výrobkůHeating unit components
  • Skupina produktůPressure Reducer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu