Publikovat produkty
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    Specifikace
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFCU_HE_HT
    • Skupina výrobkůRegulation groups
    • Skupina produktůFCU HE
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-06-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
    • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
    • Název OmniClassManifolds
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie Severní Amerika