Publikovat produkty
Floor Control Unit HE Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Low Temperature

Floor Control Unit, with 1” low temperature heating manifold

Supplied with a M3V-V Control Group and a low temperature manifold with from 3 to 13 circuits for the connection of underfloor heating

Specifikace
  • Floor Control Unit HE Low Temperature

    Ways: 3 ÷ 13 

    Technical data:
    - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Secondary regulation field: 20÷65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

    Topway manifolds:
    - Measurement: 1”
    - Head threads: G 1” F
    - Derivations: M 24x19



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFCU_HE_LT
  • Skupina výrobkůRegulation groups
  • Skupina produktůFCU HE
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2018-06-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie Severní Amerika