Publikovat produkty
Gerpex -Female elbow with flange
Emmeti SPA

Gerpex -Female elbow with flange

The Gerpex Emmeti press fittings have been designed to be installed with the pressing technique. This type of joint has achieved a growing success due to its extreme simplicity and speed of installation. The hydraulic and mechanical seal is guaranteed by the special fitting profile and the double O-ring. The fitting, after pressing, produces a joint with characteristics of maximum stability and durability that make it particularly suitable for under-track installations. 

The press fittings of the Gerpex system are comply with D.M.174 (suitable for drink water - Italian Law). 

Available in a wide range of configurations and sizes.

Specifikace
  • FEMALE ELBOW WITH FLANGE

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2 to 3/4 "female threaded connection

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagerpex_female_elbow_flange
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůGerpex fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-18
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Popis Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu