Publikovat produkty
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Specifikace
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Skupina výrobkůHeating unit components
  • Skupina produktůComponents
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_51_67
  • Popis Uniclass 2015Pressure meters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment