Publikovat produkty
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Specifikace
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTermobox_360
  • Skupina výrobkůManifold Box
  • Skupina produktůTermobox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-24
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)310
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING