Publikovat produkty
Flexible pipe DN 75
Emmeti SPA

Flexible pipe DN 75

Flexible pipe DN 75, white color, with antistatic and antibacterial treatment (integrated antimicrobial hygienic function guaranteed for the entire life cycle of the product by "Sanitized" technology). For installation under the floor, in false ceilings or on walls. Made of polyethylene; corrugated exterior; smooth interior. Roll length 50 m.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmc_flexible_pipe_07815153
  • Skupina výrobkůVMC
  • Skupina produktůPlenum & Terminals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Název UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401016
  • Kód Uniclass 2015Ss_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie