Publikovat produkty
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmc_insulated_elbow_90
  • Skupina výrobkůVMC
  • Skupina produktůTubing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Název UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401016
  • Kód Uniclass 2015Ss_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie