Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Domov
Kategorie
HVAC
Mechanické větrání
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Není k dispozici v Spojené státy
Emmeti SPA
Sledovat
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
vmc_plenum_07815750
Skupina výrobků
VMC
Skupina produktů
Plenum & Terminals
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-01-19
Číslo vydání
1
Výška (mm)
236
Šířka (mm)
446
Hloubka (mm)
384
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Související
Související
Hlavní materiál
Sheet metal
Vedlejší materiál
Plast
Navrženo v
Itálie
Vyrobeno v
Itálie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
HVAC - Mechanické větrání
Název UNSPSC
Air circulation and parts and accessories
Kód UNSPSC
401016
Kód Uniclass 2015
Ss_65
Popis Uniclass 2015
Ventilation and air conditioning systems
Číslo OmniClass
23-33 00 00
Název OmniClass
HVAC Specific Products and Equipment
Kód CSI UniFormat II
D3090
Název CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Dostupnost regionu
Evropa
Itálie
Podobné produkty
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Stáhnout
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Stáhnout
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Stáhnout
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Stáhnout
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Stáhnout
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Stáhnout