Publikovat produkty
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 10 outlets DN 75 rear coupling
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 10 outlets DN 75 rear coupling

Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 DN 150 inlet and 10 outlet DN 75 rear outlets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmc_plenum_07815780
  • Skupina výrobkůVMC
  • Skupina produktůPlenum & Terminals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)248
  • Šířka (mm)605
  • Hloubka (mm)478
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Název UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401016
  • Kód Uniclass 2015Ss_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment