Publikovat produkty
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmc_plenum_07815818
  • Skupina výrobkůVMC
  • Skupina produktůPlenum & Terminals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)166
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Název UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401016
  • Kód Uniclass 2015Ss_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment