Publikovat produkty
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum for inlet or extraction , in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 300 x 100 mm with 2 rear coupling DN 75.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmc_plenum_07815830
  • Skupina výrobkůVMC
  • Skupina produktůPlenum & Terminals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)162.2
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Název UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Kód UNSPSC401016
  • Kód Uniclass 2015Ss_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie