Publikovat produkty
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specifikace
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2092
    • Skupina výrobkůComa
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)