Publikovat produkty
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Specifikace
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2096
    • Skupina výrobkůComa
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)495
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.92
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)