Publikovat produkty
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
Street stool
    Enea

    Street stool

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    The Street stool with backrest, specifically designed for outdoor spaces, is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available. This stool is available in two heights, medium and high.

    Specifikace
      • Ø16×2 mm and Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2513
    • Skupina výrobkůStreet
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1090
    • Šířka (mm)565
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)