Publikovat produkty
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
    Enea

    Kaiak lounge spin wood

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of spin wooden structure Kaiak lounge, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat and inside upholstery. Its 4-legged swivel structure is produced with solid oak wood.

    Specifikace
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • Solid oak spin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3550
    • Skupina výrobkůKaiak Lounge
    • Skupina produktůLounge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)695
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Čistá hmotnost (kg)13.64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)