Publikovat produkty
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    Specifikace
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3800
    • Skupina výrobkůBio
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)801
    • Šířka (mm)536
    • Hloubka (mm)561
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)9.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)