Publikovat produkty
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
    Enea

    Lottus Wood chair

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(18 recenze)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood chair, with 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, two different heights are available: standard and high one.

    Specifikace
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • UNE-EN 16139-2015
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4864
    • Skupina výrobkůLottus
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)775
    • Šířka (mm)468
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8.64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)