Publikovat produkty
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
Ema sledge chair with open backrest
    Enea

    Ema sledge chair with open backrest

    Ema collection’s lightweight, strength and high stackability, together with a series of versatile and complementary accessories, make it adaptable for multi-purpose spaces, contract sector and communal areas.

    Ema chair with open backrest is strong and lightweight and allows to stack up to 45 units, which makes it perfect for all kind of spaces, in special for contract sector. The sledge steel structure can be chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are available in polypropylene or upholstered. Besides, it has an upholstered seat pad available, which is very useful for multipurpose or crowded spaces, improving stacking by causing less friction than the full upholstery version. In this case, the stackability reaches up to 20 units on the trolley and 15 units on the floor.

    Specifikace
      • Ø13×1.5 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Stacked on transport and storage trolley: 45 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 20 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8101
    • Skupina výrobkůEma
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)807
    • Šířka (mm)505
    • Hloubka (mm)552
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)