Publikovat produkty
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
    Enea

    Puck Lounge

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck lounge has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same lounge. Available in three different sizes, this model is perfect for waiting areas and hotels because unique compositions can be made by using different lounges.

    Specifikace
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9509
    • Skupina výrobkůPuck Lounge
    • Skupina produktůPuff
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty

    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (49)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (45)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (16)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (15)