ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 2-slots is a hidden linear conditioning diffuser designed for seamless integration into plasterboard ceilings and walls. This model is suitable for air conditioning systems with 125 mm duct connections.
After installation, the diffuser is plastered flush and painted the same color as the ceiling or wall, leaving only a minimalist slot design visible. The pressurized connection box is made from moulded EPP material with exceptional thermal-insulation performance, so the diffuser is suitable for both ventilation and air conditioning. Units can be linked in a continuous line with other PUZZLE diffusers (75 mm, 90 mm or 125 mm connections).
Key features:
Key benefits:
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Oceánie | Severní Amerika |
|---|---|---|---|
Albánie | Arménie | Austrálie | Mexiko |
Andorra | Ázerbájdžán | ||
Belgie | Indie | ||
Bělorusko | Kazachstán | ||
Bosna a Hercegovina | Korejská republika | ||
Bulharsko | Kuvajt | ||
Černá Hora | Spojené arabské emiráty | ||
Česká republika | Turecko | ||
Chorvatsko | Uzbekistán | ||
Dánsko | Vietnam | ||
Estonsko | |||
Finsko | |||
Francie | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Irsko | |||
Island | |||
Itálie | |||
Jersey | |||
Kypr | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Lucembursko | |||
Maďarsko | |||
Malta | |||
Moldavsko | |||
Monako | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
ostrov Man | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Řecko | |||
Rumunsko | |||
San Marino | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Velká Británie |