Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Absolute Evo Double

Číslo položky: Sliding_Door_Absolute_Evo_Double
Výrobce: Ermetika
Kategorie produktu: Flush doors
Skupina produktu: Absolute Evo
Datum publikování: 2018-07-18
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (1)

Minimal and chic, Ermetika’s Absolute double is just like the Absolute single also without any jambs or architraves.
It is the ideal solution for large spaces where minimal interiors are required: your room with elegance.

MAIN FEATURES

  • Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick.
  • 2 mm galvanised metal mesh for plaster version
  • Anodized aluminium rail.
  • 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles


Materiál hlavní: Sheet metal
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Dveře - Posuvné dveře
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Popis: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Popis: Sliding doorset systems
NBS Reference Kód: 59-23-77
NBS Reference Popis: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Doors - Sliding

Název Hodnota
Glazing Thickness 8 mm — 12 mm
Material - Core wood
Thickness 40 mm
Wall Type plaster ; plasterboard

BIMobject®