Publikovat produkty
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Archivovány

    EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(7 recenze)
    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Specifikace
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_door_Evokit_double
    • Skupina výrobkůInterior door systems
    • Skupina produktůEvokit
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-07-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 11
    • Název OmniClassDoor Frames
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors