Publikovat produkty
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
Anna hat rack
    Essem Design

    Anna hat rack

    A robust and well-made hat rack inspired by the Classic model, but with brackets made of moulded beech, birch or oak instead of steel tubes. 

    Specifikace
    • Measurement:

      350x295x mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 135

      Material:

      Shelf material: Steel

      Hook material: Plastic

      Steel shelf, brackets in moulded wood; oak, beech or birch, hooks in plastic.

      Finish:

      Bracket color: Clear coated

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaanna-hat-rack
    • Skupina výrobkůHat racks & shoe racks
    • Skupina produktůAnna hat rack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-12
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Číslo OmniClass23-21 15 17 13
    • Název OmniClassHat Racks

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika