Publikovat produkty
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    This is the choice when you need a high capacity system that is optimised for single hand dispensing and lets you take as much as you need. Refilling is extremely easy – you simply open the perforated box, remove the core and place the box on the dispenser shelf. The box can also be brought along, so that you always have wipes close at hand.
    • High capacity
    • Easy to bring along
    • Easy refilling
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota207210
    • Skupina výrobkůPerformance
    • Skupina produktůCentrefeed Roll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.854
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa