Publikovat produkty
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
  • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
  • Reduces napkin waste
  • Advertising capability via Ad-a-Glance window
  • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
  • Great for coffee shops, convenience stores and bakeries
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota272511
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůNapkin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)191
  • Hloubka (mm)307
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

Dostupnost regionu

Evropa