Publikovat produkty
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(19 recenze)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota460011
    • Skupina výrobkůImage Design
    • Skupina produktůBin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)614
    • Šířka (mm)253
    • Hloubka (mm)395
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4890
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa