Publikovat produkty
Facial Tissue Dispenser
Facial Tissue Dispenser
Facial Tissue Dispenser

    Facial Tissue Dispenser

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • One-at-a-time dispensing for increased hygiene
    • Slim dispenser that can be wall or counter mounted to blend into the washroom interior to maintain a great impression
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota460013
    • Skupina výrobkůImage Design
    • Skupina produktůFacial Tissue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)256
    • Šířka (mm)67
    • Hloubka (mm)136
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)550
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Popis Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 17
    • Název OmniClassFacial Tissue Dispensers